Pressostat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCS4
MCS4-G
MCS11
MCS11-G
MCS22
MCS22-G
MCSN4
MCSN11
MCSN16
MCSN22
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V
(A)
Pouvoir de coupure à AC-3, 240 V
(kA)
Pression de fonctionnement maximale
(hPa)
Sans interrupteur à pression
(Barre)
Tension nominale d'alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension nominale d'alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension nominale DC
(V)
Pression d'engagement
(Barre)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
-

126.85 €

1 29 jours 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20

151.83 €

1 5 jours 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20
-

131.66 €

1 32 jours 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40

151.83 €

1 6 jours 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40
-

134.56 €

1 5 jours 1000250000|220|2300|2300|1100|210

164.36 €

1 45 jours 1000250000|220|2300|2300|1100|210
-

119.66 €

1 61 jours 05.511.5070000|4.50|4000|4000|2500|3.83
-

145.64 €

1 77 jours 05.511.515150000|110|4000|4000|2500|9.43
-

171.57 €

1 55 jours 05.511.50160000|160|4000|4000|2500|13.13
-

180.24 €

1 22 jours 05.511.50250000|220|4000|4000|2500|18.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Largeur(mm) 60
Hauteur(mm) 110 Profondeur(mm) 96 Connexion Filetage intérieur gaz cylindrique (BSPP)
Avec afficheur non extérieur(mm) 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A) 0 Avec Interrupteur marche/arrêt manuel non Réglage initial(hPa) 0|0
Réglage de fin(hPa) 0|0 Type de raccordement électrique Connexion à vis Antidéflagrant non
Degré de protection (IP) IP65 Pression de la plage de mesure de la valeur initiale(Pa) 0 Pression d'éclatement(Barre) 90
Version électronique non Pression de la plage de mesure de la valeur finale(Pa) 0 Convient comme régulateur 2 points oui
Convient comme limiteur non Convient comme garde oui Pression d'essai maximale(Barre) 32
Température du milieu(°C) 25|80 Avec opération manuelle non Plage de courant applicable(A) 0|0
Différentiel de commutation de pression(Barre) 0 Indice de protection (NEMA) Autre Taille de filetage 1/2 pouce

Assistance technique