Manettes de serrage indexables, vis de pression/tête sphérique mm / / mm / noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24410.3144
24410.3174
24410.3184
24410.3354
24410.3364
24410.3394
24410.3444
24410.3474
24410.3484
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
d₂ d₄ [+0,05]
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

12.12 €

1 4 jours 16M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=16 mm / noir103535

13.16 €

1 4 jours 32M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / noir103538

13.50 €

1 4 jours 40M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=40 mm / noir103539

14.62 €

1 4 jours 25M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / noir13.54575

14.91 €

1 4 jours 32M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=32 mm / noir13.54577

16.11 €

1 4 jours 63M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / noir13.54587

14.91 €

1 4 jours 20M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=20 mm / noir13.545126

15.89 €

1 4 jours 40M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / noir13.545136

16.42 €

1 4 jours 50M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=50 mm / noir13.545141

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pour aspect de finition 3 Conforme RoHS Oui Secteur utilisateur Aérospatial
h₃(mm) 3 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster Origine préférentielle CE

Assistance technique