Poulies pour courroies rondes / rainure demi-ronde double / roulement à billes / Tôle d'acier / RSRD..-L0 / INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSRD20-160-L0
RSRD25-150-L0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
d
(mm)
Diamètre du chemin de roulement poulie folle D1
(mm)
Diamètre extérieur poulie folle D2
(mm)
Largeur B
(mm)
Largeur de piste de poulie folle BL
(mm)
Avec poulie folle C1
(mm)
Capacité de charge dynamique de base, radiale Cr
(°)
Capacité de charge statique de base, radiale C0r
(N)
Limite de charge de fatigue, radiale C0r
(N)

28.95 €

1 Disponible 4 jours 0.7520136.5155.817.713.517.5128006600345

31.90 €

1 Disponible 4 jours 0.8325133154211724140007800410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Tolérance supérieure(mm) 0
Tolérance inférieure(mm) -0.01

Assistance technique