Courroie trapézoïdale à double section, Hi-Power Dubl-V

Courroie trapézoïdale à double section, Hi-Power Dubl-V
· Transmission de puissance de chaque côté de la courroie
· Performances supérieures
· Compatibilité avec les environnementssales et poussiéreux
· Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX
· Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage. (Les courroies Hi-Power™ Dubl-V DD ne sont pas conformes aux tolérances UNISET.)
· Plage de température: de -30°C à +60°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9052-00088
9053-00066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)

103.25 €

1 12 jours 2288AA/HAA85414465104886327.013

99.15 €

1 12 jours 1750BB/HBB115414465712371440.017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique