Courroie trapézoïdale

Courroie trapézoïdale
· Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage
· Excellent rapport prix/performance
· Qualité Gates éprouvée pour travailler en toute confiance
· Conception pour fonctionner sur toutes les transmissions industrielles standard
· Conformité REACH et RoHS 2
· Disponibilité dans toutes les sections et longueurs populaires
· Conception pour fonctionner dans une plage de température allant de -30°C à +70°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9621-60900

Référence pièce
9621-60900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.00 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -55 Plage de température (max.)(°C) 70 Longueur(mm) 2290
Hauteur(mm) 8 Poids(g) 216.0 Largeur(mm) 13
Matériau Mélange d'élastomères Numéro de tarif douanier 40103100

Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale, le numéro d'article est le suivant: 9621-60900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9621-60900.

Assistance technique