Courroie trapézoïdale, PowerRated

Courroie trapézoïdale, PowerRated
· Débrayage et embrayage en douceur
· Stabilité de la longueur
· Bonne résistance aux à-coups
· Grande résistance aux contre-flexions et aux fissures
· Plage de température: de -30°C à +60°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6743 PROFIL 3L
6926 PROFIL 5L
6927 PROFIL 5L
6976 PROFIL 5L
8423-06716
8423-06717
8423-06719
8423-06720
8423-06721
8423-06722
8423-06723
8423-06724
8423-06725
8423-06726
8423-06727
8423-06728
8423-06729
8423-06730
8423-06731
8423-06732
8423-06733
8423-06734
8423-06735
8423-06736
8423-06737
8423-06738
8423-06742
8423-06745
8423-06817
8423-06819
8423-06821
8423-06822
8423-06823
8423-06825
8423-06826
8423-06827
8423-06828
8423-06829
8423-06830
8423-06831
8423-06833
8423-06834
8423-06835
8423-06836
8423-06837
8423-06838
8423-06839
8423-06840
8423-06841
8423-06842
8423-06843
8423-06844
8423-06845
8423-06846
8423-06847
8423-06848
8423-06849
8423-06851
8423-06852
8423-06853
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier

39.43 €

1 12 jours 67433L5.556541257103232182.09.52540103200

50.15 €

1 12 jours 69265L9.5255412571033304118.016.6740103200

51.17 €

1 12 jours 69275L9.525-122.016.6740103200

128.62 €

1 12 jours 69765L9.525-358.016.6740103200

29.58 €

1 12 jours 67163L5.556541257103205532.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67173L5.556541257103206232.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67193L5.556541257103208636.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67203L5.556541257103209336.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67213L5.556541257103210936.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67223L5.556541257103211641.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67233L5.556541257103212341.09.52540103900

29.58 €

1 12 jours 67243L5.556541257103213041.09.52540103200

29.75 €

1 12 jours 67253L5.556541257103214745.09.52540103200

30.08 €

1 12 jours 67263L5.556541257103215445.09.52540103200

30.25 €

1 12 jours 67273L5.556541257103216145.09.52540103200

30.92 €

1 12 jours 67283L5.556541257103217850.09.52540103200

31.12 €

1 12 jours 67293L5.556541257103218550.09.52540103200

31.67 €

1 12 jours 67303L5.556541257103219250.09.52540103200

33.18 €

1 12 jours 67313L5.556541257103220868.09.52540103200

34.58 €

1 12 jours 67323L5.556541257103221554.09.52540103200

34.87 €

1 12 jours 67333L5.556541257103222259.09.52540103200

34.87 €

1 12 jours 67343L5.556541257103223959.09.52540103200

34.87 €

1 12 jours 67353L5.556541257103224659.09.52540103200

35.55 €

1 12 jours 67363L5.556541257103225368.09.52540103200

35.55 €

1 12 jours 67373L5.556541257103226068.09.52540103200

35.55 €

1 12 jours 67383L5.556541257103227773.09.52540103200

38.57 €

1 12 jours 67423L5.556541257103231477.09.52540103200

39.13 €

1 12 jours 67453L5.556541257103234582.09.52540103200

30.25 €

1 12 jours 68174L7.9375541257103246854.012.740103900

31.12 €

1 12 jours 68194L7.9375541257103248254.012.740103900

32.60 €

1 12 jours 68214L7.9375541257103250559.012.740103900

33.40 €

1 12 jours 68224L7.9375541257103251277.012.740103900

34.37 €

1 12 jours 68234L7.9375541257103252977.012.740103900

35.55 €

1 12 jours 68254L7.9375541257103254382.012.740103200

36.20 €

1 12 jours 68264L7.9375541257103255086.012.740103200

37.78 €

1 12 jours 68274L7.9375541257103256791.012.740103200

37.78 €

1 12 jours 68284L7.9375541257103257491.012.740103200

38.27 €

1 12 jours 68294L7.9375541257103258195.012.740103200

38.27 €

1 12 jours 68304L7.9375541257103259895.012.740103200

38.27 €

1 12 jours 68314L7.93755412571032604100.012.740103200

38.57 €

1 12 jours 68334L7.93755412571032628100.012.740103200

38.57 €

1 12 jours 68344L7.93755412571032635104.012.740103200

38.57 €

1 12 jours 68354L7.93755412571032642104.012.740103200

38.57 €

1 12 jours 68364L7.93755412571032659109.012.740103200

38.70 €

1 12 jours 68374L7.93755412571032666109.012.740103200

39.13 €

1 12 jours 68384L7.93755412571032673113.012.740103200

39.90 €

1 12 jours 68394L7.93755412571032680127.0000112.740103200

41.23 €

1 12 jours 68404L7.93755412571032697127.0000112.740103200

41.42 €

1 12 jours 68414L7.93755412571032703132.012.740103200

42.25 €

1 12 jours 68424L7.93755412571032710132.012.740103200

42.40 €

1 12 jours 68434L7.93755412571032727136.012.740103200

42.83 €

1 12 jours 68444L7.93755412571032734136.012.740103200

43.82 €

1 12 jours 68454L7.93755412571032741141.012.740103200

44.20 €

1 12 jours 68464L7.93755412571032758145.012.740103200

45.08 €

1 12 jours 68474L7.93755412571032765154.012.740103200

45.58 €

1 12 jours 68484L7.93755412571032772154.012.740103200

46.13 €

1 12 jours 68494L7.93755412571032789159.012.740103200

47.63 €

1 12 jours 68514L7.93755412571032802163.012.740103200

48.38 €

1 12 jours 68524L7.93755412571032819168.012.740103200

48.82 €

1 12 jours 68534L7.93755412571032826168.012.740103200

Loading...

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique