Courroie trapézoïdale, Predator

Courroie trapézoïdale, Predator
· Plus de 40% de puissance en plus par rapport aux courroies trapézoïdales standard
· Nul besoin de retension constante de la courroie: moins d’entretien, et réduction des temps d’arrêt
· Excellente solution alternative
· Conductibilité statique (ISO 1813, sauf 8VP) permettant une conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX
· Disponibilité en jeux appairés sur demande. Contactez le service client pour de plus amples informations
· Conformité REACH et RoHS 2
· Plage de température: de -30°C à +60°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9190-01500
9190-01600
9190-01700
9190-01800
9190-01900
9190-02000
9190-02120
9190-02240
9190-02360
9190-02500
9190-02800
9190-03000
9190-03150
9190-03350
9190-03550
9190-04250
9190-04500
9190-04750
9190-05600
9190-06000
9190-06300
9190-06700
9190-07100
9190-07500
9190-08000
9191-02000
9191-02240
9191-02360
9191-02500
9191-02650
9191-02800
9191-03000
9191-03150
9191-03550
9191-03750
9191-04000
9191-04250
9191-04500
9191-04750
9191-05000
9191-05300
9191-06000
9191-06300
9191-06700
9191-07100
9191-08000
9191-08500
9191-09000
9191-09500
9191-10000
9191-10600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier

49.92 €

1 12 jours 1500SPBP135414465579592330.01640103200

54.57 €

1 12 jours 1600SPBP135414465579639350.01640103200

57.62 €

1 12 jours 1700SPBP135414465579646370.01640103200

60.72 €

1 12 jours 1800SPBP135414465579653390.01640103200

64.47 €

1 12 jours 1900SPBP135414465579660420.01640103400

68.43 €

1 12 jours 2000SPBP135414465579677440.01640103400

72.23 €

1 12 jours 2120SPBP135414465579684499.01640103400

76.88 €

1 12 jours 2240SPBP135414465579608500.01640103400

79.73 €

1 12 jours 2360SPBP135414465579615534.01640103400

85.03 €

1 12 jours 2500SPBP135414465579622560.01640103900

95.17 €

1 12 jours 2800SPBP135414465579783620.01640103900

101.62 €

1 12 jours 3000SPBP135414465579790680.01640103900

101.08 €

1 12 jours 3150SPBP135414465579707700.01640103900

111.30 €

1 12 jours 3350SPBP135414465579714740.01640103900

119.15 €

1 12 jours 3550SPBP135414465579721790.01640103900

141.47 €

1 12 jours 4250SPBP135414465579752950.01640103900

150.37 €

1 12 jours 4500SPBP1354144655797691000.01640103900

160.33 €

1 12 jours 4750SPBP1354144655797761060.01640103900

189.70 €

1 12 jours 5600SPBP1354144655798201250.01640103900

201.15 €

1 12 jours 6000SPBP1354144655798371340.01640103900

210.88 €

1 12 jours 6300SPBP1354144655798441400.01640103900

225.48 €

1 12 jours 6700SPBP1354144655798511490.01640103900

242.72 €

1 12 jours 7100SPBP1354144655798681580.01640103900

249.30 €

73 12 jours 7500SPBP1354144655798751670.01640103900

266.30 €

1 12 jours 8000SPBP1354144655798821780.01640103900

108.47 €

1 12 jours 2000SPCP185414465579899830.02240103400

120.62 €

1 12 jours 2240SPCP185414465579912930.02240103400

128.27 €

1 12 jours 2360SPCP185414465579929980.02240103400

133.58 €

1 12 jours 2500SPCP1854144655799361030.02240103900

142.28 €

1 12 jours 2650SPCP1854144655799431157.02240103900

150.85 €

1 12 jours 2800SPCP1854144655799501160.02240103900

161.42 €

1 12 jours 3000SPCP1854144655799671311.02240103900

162.13 €

1 12 jours 3150SPCP1854144655799741320.02240103900

179.72 €

1 12 jours 3550SPCP1854144655685961480.02240103900

190.52 €

1 12 jours 3750SPCP1854144654812771570.02240103900

206.03 €

1 12 jours 4000SPCP1854144655799981670.02240103900

216.43 €

1 12 jours 4250SPCP1854144655800001780.02240103900

225.90 €

1 12 jours 4500SPCP1854144655800171890.02240103900

245.58 €

1 12 jours 4750SPCP1854144655800242000.02240103900

257.93 €

1 12 jours 5000SPCP1854144655800312090.02240103900

274.23 €

1 12 jours 5300SPCP1854144655800482220.02240103900

319.33 €

1 12 jours 6000SPCP1854144655767512510.02240103900

342.47 €

1 12 jours 6300SPCP1854144655800552640.02240103900

363.05 €

1 12 jours 6700SPCP1854144655800622810.02240103900

395.23 €

1 12 jours 7100SPCP1854144655800792970.02240103900

438.70 €

1 12 jours 8000SPCP1854144655800933350.02240103900

461.93 €

1 12 jours 8500SPCP1854144655801093560.02240103900

496.65 €

1 12 jours 9000SPCP1854144655801163770.02240103900

531.55 €

54 12 jours 9500SPCP1854144655801233890.02240103900

559.62 €

54 12 jours 10000SPCP1854144655801304100.02240103900

587.33 €

54 12 jours 10600SPCP1854144655801474340.02240103900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique