Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9191-04010
Plage de température (min.)(°C) | -30 | Plage de température (max.)(°C) | 60 | Longueur(mm) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Profil | SPCP | Hauteur(mm) | 18 | Poids(g) | 1670.0 |
Largeur(mm) | 22 | Matériau | Mélange d'élastomères | Numéro de tarif douanier | 40103900 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale, Predator, EL, le numéro d'article est le suivant: 9191-04010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9191-04010.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles