Courroie trapézoïdale, VulcoPower

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9421-60390

Référence pièce
9421-60390
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.18 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Longueur(mm) 980
Hauteur(mm) 8 Poids(g) 117.0 Largeur(mm) 13
Matériau Mélange d'élastomères Numéro de tarif douanier 40103900

Vous vous trouvez sur la page de Courroie trapézoïdale, VulcoPower, le numéro d'article est le suivant: 9421-60390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9421-60390.

Assistance technique