Courroie trapézoïdale, VulcoPlus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPZ 1000 VULCOPLUS
SPZ 900 VULCOPLUS
SPZ 987 VULCOPLUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

30.47 €

1 12 jours 1000541446528381980.0

28.08 €

1 12 jours 900541446528382672.0

30.47 €

1 12 jours 987541446517465079.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Profil SPZ
Hauteur(mm) 8 Largeur(mm) 10 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique