Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
408750 |
408756 |
408759 |
408761 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 25 | 33 | 2.5 | |
14.18 € | 2 | Disponible | 17 jours | 30 | 40 | 4.001 | |
15.47 € | 2 | Disponible | 17 jours | 40 | 50 | 5 | |
16.78 € | 1 | Disponible | 17 jours | 50 | 60 | 7 |
Loading...
Largeur(mm) | 6.5 | Largeur2(mm) | 7 | Dureté Shore | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NBR | Série | DIP | Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles