Bague de guidage, tige, stratifié textile HG517 (40422137)

Bague de guidage, tige, stratifié textile HG517 40422137
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 40422137

Marque: FREUDENBERG

Prix: 21.72

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Largeur: 9.7 mm

Hauteur: - mm

Longueur de rainure: - mm

Diamètre intérieur: 45 mm

Diamètre extérieur: 50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40422137

Référence pièce
40422137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Longueur de rainure
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Série Numéro de tarif douanier Poids
(g)

21.72 €

1 Disponible 12 jours 9.7--4550SB841290404.29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Tissu dur

Vous vous trouvez sur la page de Bague de guidage, tige, stratifié textile HG517, le numéro d'article est le suivant: 40422137.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40422137.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24232557
40422134
40422135
40422139
40422140
40422141
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Longueur de rainure
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Série Numéro de tarif douanier Poids
(g)

31.42 €

1 Disponible 17 jours 14.8-159095SB8483308013.7

21.15 €

1 Disponible 12 jours 9.79.6-3641SB848330803.5

21.15 €

1 Disponible 12 jours 9.6-9.74045SB848330804

22.97 €

1 Disponible 17 jours 9.6-9.75560SB848330805.201

24.45 €

1 Disponible 12 jours 9.6-9.76570SB848330806.001

25.20 €

1 Disponible 17 jours 9.6-9.77075SB848330805

Assistance technique