Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
433205 |
438908 |
438913 |
458854 |
49041162 |
49041163 |
49055498 |
49055909 |
49056721 |
49056813 |
49058788 |
49063343 |
NAP 310 20X14X2.45 MM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.3 | 24 | 32 | 84129080 | 1.2 | |
30.98 € | 1 | Disponible | 17 jours | 8.1 | 140 | 160 | 84129080 | 36.681 | |
38.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 8.1 | 180 | 200 | 84129080 | 45.671 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3.3 | 19 | 25 | 84129080 | 0.601 | |
10.97 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3.3 | 32 | 40 | 84129080 | 1.408 | |
13.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3.3 | 42 | 50 | 84129080 | 1.8 | |
14.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 4.3 | 53 | 63 | 84129080 | 3.75 | |
15.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4.3 | 70 | 80 | 84129080 | 4.74 | |
7.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.45 | 6 | 10 | 39269097 | 0.144 | |
7.03 € | 1 | Disponible | 17 jours | 2.45 | 7 | 12 | 84129080 | 0.18 | |
7.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.45 | 10 | 16 | 39269097 | 0.3 | |
19.67 € | 1 | Disponible | 17 jours | 4.3 | 90 | 100 | 39269097 | 6.251 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.45 | 14 | 20 | 39269097 | 0.4 |
Loading...
Dureté Shore | 80 | Matériau | Polyuréthanne | Série | NAP 310 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles