Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
49012343 |
49018551 |
49022819 |
49022820 |
49022821 |
49022832 |
49022833 |
49022834 |
49024486 |
49024487 |
49024490 |
49024491 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Longueur de rainure (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 3.5 | 4.8 | 8 | 0.09 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7 | 7.5 | 53 | 63 | 5.681 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 11 | 110 | 125 | 26 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | 8.4 | 9.4 | 88 | 100 | 13.89 | |
14.32 € | 1 | Disponible | 17 jours | 8.4 | 9.4 | 68 | 80 | 12 | |
11.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7 | 7.5 | 40 | 50 | 3.601 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7 | 7.5 | 30 | 40 | 3.4 | |
10.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.5 | 6 | 24 | 32 | 1.631 | |
7.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 | 4.5 | 7 | 12 | 0.271 | |
7.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 0.08 | |
7.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4.5 | 5 | 10 | 16 | 0.551 | |
8.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.5 | 5.5 | 17 | 25 | 1.241 |
Loading...
Dureté Shore | 80 | Matériau | NBR | Série | NAPN |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur de rainure(mm)
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles