Racleur avec logement métallique, 88NBR101

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40421000
40421118
40421119
40421124
40421131
40421134
40421291
40421601
40421692
40421693
40421694
40421696
40421697
40421698
40421699
40421700
40421703
40421704
40421705
40421706
40421707
40421710
40421711
40421712
40421713
40421714
40421737
40421738
40421748
40421750
40421751
40421752
40421835
454526
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

15.88 €

1 Disponible 12 jours 710608042.211

11.67 €

1 Disponible 12 jours 5810203.521

11.67 €

1 Disponible 12 jours 5812223.97

11.87 €

1 Disponible 12 jours 71018286.851

13.10 €

1 Disponible 17 jours 710324515.4

14.13 €

1 Disponible 17 jours 710486019.801

40.13 €

1 Disponible 17 jours 71013514552.001

82.58 €

1 Disponible 17 jours 1216220240236.001

11.37 €

1 Disponible 12 jours 34.56130.98

11.67 €

1 Disponible 7 jours 34.58222.6

11.67 €

1 Disponible 12 jours 5815255.33

23.23 €

1 Disponible 12 jours 710859527.351

27.13 €

1 Disponible 17 jours 71010511534.321

31.03 €

1 Disponible 17 jours 71011512549.24

33.45 €

1 Disponible 7 jours 71012013040

51.20 €

1 Disponible 17 jours 1014170185125.001

15.88 €

1 Disponible 17 jours 1115607835

36.78 €

1 Disponible 12 jours 91212514066.851

12.18 €

1 Disponible 12 jours 5824355

24.17 €

1 Disponible 12 jours 12158010080

13.10 €

1 Disponible 12 jours 48324510.551

41.30 €

1 Disponible 12 jours 91215016597.711

13.10 €

1 Disponible 12 jours 58304513.701

40.13 €

1 Disponible 17 jours 91213014585.6

13.83 €

1 Disponible 12 jours 710425215.66

46.25 €

1 Disponible 12 jours 912160175100.84

39.32 €

1 Disponible 17 jours 91214516098.37

90.85 €

1 Disponible 12 jours 1216240260238.371

69.37 €

1 Disponible 12 jours 1216200220230.001

11.67 €

1 Disponible 7 jours 3414221.75

13.83 €

1 Disponible 12 jours 58405215.07

15.28 €

1 Disponible 17 jours 710507036.001

11.87 €

1 Disponible 12 jours 4720263.111

12.68 €

1 Disponible 7 jours 710304011.201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 88 Matériau NBR Série AS
Numéro de tarif douanier 40169300

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique