Racleur avec logement métallique, 88NBR99035

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40422000
40422001
40422003
40422005
40422006
40422007
40422008
40422009
40422011
40422012
40422013
40422015
40422016
40422017
40422018
40422019
40422020
40422021
40422022
40422023
40422024
40422025
40422026
40422027
40422028
40422029
40422030
40422031
40422032
40422033
40422034
40422035
40422524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

11.38 €

1 Disponible 12 jours 34.510161.601

11.67 €

1 Disponible 12 jours 4612202.901

11.85 €

1 Disponible 7 jours 5816265.201

11.85 €

1 Disponible 12 jours 3.5520283.601

11.85 €

1 Disponible 7 jours 4620305

11.85 €

1 Disponible 12 jours 71020308.101

11.85 €

1 Disponible 7 jours 5822280.551

12.18 €

1 Disponible 7 jours 71022329.001

12.18 €

1 Disponible 12 jours 71025359.501

12.68 €

1 Disponible 17 jours 5828388.001

12.68 €

1 Disponible 12 jours 5830408.501

13.12 €

1 Disponible 7 jours 710354512.501

13.12 €

1 Disponible 12 jours 710364512.001

13.53 €

1 Disponible 7 jours 58405011.001

13.53 €

1 Disponible 7 jours 710405014.201

13.82 €

1 Disponible 12 jours 710455516.301

14.17 €

1 Disponible 7 jours 710456024.001

14.17 €

1 Disponible 12 jours 5750569.301

14.17 €

1 Disponible 7 jours 710506017.701

14.67 €

1 Disponible 12 jours 710506525

14.67 €

1 Disponible 17 jours 710556316.001

14.67 €

1 Disponible 17 jours 710556518.901

15.27 €

1 Disponible 12 jours 710607020.301

15.88 €

1 Disponible 12 jours 710708023.801

18.42 €

1 Disponible 12 jours 710758524.001

21.38 €

1 Disponible 7 jours 710809027.501

24.17 €

1 Disponible 12 jours 7109010029.301

25.12 €

1 Disponible 17 jours 7109510533.001

26.02 €

1 Disponible 12 jours 71010011034.801

28.60 €

1 Disponible 12 jours 71011012040.001

16.32 €

1 Disponible 12 jours 710657521.701

11.38 €

1 Disponible 17 jours 3.5512182.001

11.67 €

1 Disponible 7 jours 3416221.85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 88 Matériau NBR Série AS
Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique