Racleur sans plaque métallique, 88NBR101

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40421795
40421796
40421797
40421798
40421802
40421803
40421804
40421805
40421806
40421807
40421808
40421810
40421871
40421947
40421949
40421950
40421951
40421957
40421958
40421959
86199
ASOB 10-4. 10X18X4/7 MM
ASOB 20-3. 20X28X4/7 MM
ASOB 40-5. 40X48X4/7 MM
ASOB 45-3. 45X53X4/7 MM
ASOB 60-3. 60X68X4/7 MM
ASOB 65-4. 65X73X4/7 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Poids
(g)

13.27 €

1 Disponible 12 jours 4722302.4

13.62 €

1 Disponible 7 jours 4725332.651

14.18 €

1 Disponible 17 jours 4728362.831

14.18 €

1 Disponible 12 jours 4732403.48

15.80 €

1 Disponible 12 jours 4750584.931

16.38 €

1 Disponible 12 jours 4756645.601

18.23 €

1 Disponible 17 jours 4763716.401

17.75 €

1 Disponible 12 jours 4770786.67

23.88 €

1 Disponible 12 jours 4780887.641

27.00 €

1 Disponible 12 jours 4790989.001

29.07 €

1 Disponible 17 jours 471001089.701

41.12 €

1 Disponible 17 jours 5.51012513728.001

14.65 €

1 Disponible 17 jours 4735434

12.70 €

1 Disponible 12 jours 478161.941

13.05 €

1 Disponible 12 jours 4715231.6

15.12 €

1 Disponible 17 jours 4742504.301

16.38 €

2 Disponible 17 jours 4754625.481

13.62 €

1 Disponible 12 jours 4724322.501

20.55 €

1 Disponible 12 jours 4775837.661

16.38 €

1 Disponible 12 jours 4755635.591

34.68 €

1 Disponible 12 jours 5.51011012220

12.70 €

1 Disponible 7 jours 4710181.271

13.27 €

1 Disponible 7 jours 4720282

15.12 €

1 Disponible 12 jours 4740484

15.45 €

1 Disponible 7 jours 4745534.481

17.08 €

1 Disponible 12 jours 4760685

18.23 €

1 Disponible 17 jours 4765736.541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 88 Matériau NBR Série ASOB
Numéro de tarif douanier 40169300

Assistance technique