Racleur sans plaque métallique, 94AU925

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40421910
40421911
40421912
40421914
40421915
40421916
40421928
40421930
40421939
40421946
49061215
49061216
49062224
49065432
AUASOB 18-4. 18X26X4.8/7 MM
AUASOB 25-9. 25X33X4.8/7 MM
AUASOB 32-8. 32X40X4.8/7 MM
AUASOB 40-6. 40X48X4.8/7 MM
AUASOB 70-7. 70X80X6.1X8.3 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

41.63 €

1 Disponible 17 jours 9.312.31251408412908034.191

30.15 €

1 Disponible 17 jours 9.312.31001153926909728.261

11.48 €

1 Disponible 17 jours 4.874553392690973.681

7.73 €

1 Disponible 17 jours 4.872230392690972.011

7.73 €

1 Disponible 12 jours 4.872028841290801.8

7.33 €

1 Disponible 7 jours 4.871624392690971.541

9.07 €

1 Disponible 12 jours 4.872836392690972.491

13.72 €

72 Disponible 17 jours 9.312.31101253926909730.961

9.42 €

1 Disponible 17 jours 4.873644392690973.021

7.20 €

1 Disponible 17 jours 4.871018392690971.081

14.68 €

2 Disponible 17 jours 6.18.363733926909710

20.42 €

1 Disponible 7 jours 6.18.380903926909710.23

12.55 €

1 Disponible 17 jours 4.875058392690974.14

7.33 €

1 Disponible 17 jours 4.871220392690971.201

7.73 €

1 Disponible 12 jours 4.871826392690971.7

8.67 €

1 Disponible 12 jours 4.872533392690972.311

9.07 €

1 Disponible 17 jours 4.873240392690972.841

9.88 €

1 Disponible 12 jours 4.874048392690973.341

16.02 €

1 Disponible 17 jours 6.1-7080392690978.841

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté Shore 94 Matériau 94AU925 Série AUASOB

Assistance technique