Joint de tige d'essuie-glace, 85AU20991

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
468060
468061
468065
468066
468120
470526
471728
476708
476906
49067732
49067733
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur de rainure
(mm)
Largeur
(mm)
Série Numéro de tarif douanier Poids
(g)

11.03 €

1 Disponible 7 jours 16.5123.63.6NIPSL 310841290800.331

11.03 €

1 Disponible 7 jours 14103.23.2NIPSL 310841290800.221

11.03 €

1 Disponible 17 jours 11.582.92.5NIPSL 310841290800.141

11.03 €

1 Disponible 7 jours 962.62.2NIPSL 310841290800.116

12.15 €

1 Disponible 12 jours 20.5163.63.2NIPSL 310841290800.421

12.15 €

1 Disponible 7 jours 252044NIPSL 310841290800.7

13.27 €

1 Disponible 12 jours 302543.6NIPSL 310841290800.791

11.03 €

1 Disponible 12 jours 742.62.2NIPSL 310841290800.061

17.23 €

1 Disponible 12 jours 37.5324.44.4NIPSL 310841290801.121

12.15 €

1 Disponible 7 jours 18.112-3.8NIPSL 300392690970.66

12.15 €

1 Disponible 17 jours 2316-6.2NIPSL 300392690972

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté 85 Matériau 85AU20991

Assistance technique