Vanne de régulation du débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T1000C1800
T1000C2800
T1000C3800
T1000C4800
T1000M0500
T1100C1800
T1100C2800
T1100C4800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(Barre)
Plage Plage de pression de fonctionnement
(psi)
Joint d´étanchéité de siège Débit
(l/min)
Type de filetage Plage de température de fonctionnement
(Fahrenheit)
Fonction Taille de port

27.17 €

1 5 jours 1 - 10T100015 - 145-0.37-0 - 175-G1/8

30.93 €

1 5 jours 1 - 10T100015 - 145-0.69-0 - 175-G1/4

51.37 €

1 5 jours 1 - 10T100015 - 145-1.64-0 - 175-G3/8

63.72 €

1 5 jours 1 - 10T100015 - 145-2-0 - 175-G1/2

31.23 €

1 5 jours 0.3 - 10T10005 - 145-0.07Métrique0 - 175-M5

36.87 €

1 5 jours 0 - 10T1100-Caoutchouc nitrile---BidirectionnelG1/8

36.97 €

1 5 jours 0 - 10T1100-Caoutchouc nitrile---BidirectionnelG1/4

118.03 €

1 5 jours 0 - 10T1100-Caoutchouc nitrile---BidirectionnelG1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température de fonctionnement(°C) -20 - 80 Corps Aluminium

Assistance technique