Fiches avec Filin moulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M/P43313/1
M/P43313/3
M/P43314/11
M/P43314/13
M/P43314/21
M/P43314/23
M/P43314/31
M/P43314/33
M/P43315/1
M/P43315/3
M/P43316/11
M/P43316/13
M/P43316/23
M/P43316/33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique Tension

15.02 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm250 V AC/DC

19.32 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm250 V AC/DC

29.18 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm24 V AC/DC

36.53 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm24 V AC/DC

40.02 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm110 V AC/DC

36.53 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm110 V AC/DC

29.18 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm220 V AC/DC

36.53 €

1 5 jours Norme industrielle de 22 mm220 V AC/DC

17.43 €

1 5 jours DIN EN 175301-803250 V AC/DC

20.48 €

1 5 jours DIN EN 175301-803250 V AC/DC

33.28 €

1 5 jours DIN EN 175301-80324 V AC/DC

33.28 €

1 5 jours DIN EN 175301-80324 V AC/DC

33.28 €

1 5 jours DIN EN 175301-803110 V AC/DC

33.28 €

1 5 jours DIN EN 175301-803220 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Plastique Classe de protection IP65 Plage M/P43000

Assistance technique