Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Type | Finish | Longueur l2 | Largeur l1 | Poids (g) | l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Réglable horizontalement | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | B. Réglable horizontalement | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. Réglable verticalement | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | H. Réglable verticalement | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SR | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 0.5 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SW | 40 | 52 | 69.0 | 2 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | B. Réglable horizontalement | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | B. Réglable horizontalement | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | H. Réglable verticalement | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | H. Réglable verticalement | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SR | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
18.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 0.75 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SW | 50 | 64 | 115.0 | 3 | |
21.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | B. Réglable horizontalement | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | B. Réglable horizontalement | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
22.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. Réglable verticalement | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
22.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | H. Réglable verticalement | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SR | 60 | 76 | 205.0 | 4 | |
21.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 1 | HB. Réglable verticalement et horizontalement | SW | 60 | 76 | 205.0 | 4 |
Loading...
RoHS | Oui | Matériau | ZD. Zinc moulé sous pression |
---|
Configurer
Propriétés de base
l3
d1
d2
h1
h2
h3
m1
m2
x
Type
Finish
Longueur l2
Largeur l1
Poids(g)
l
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles