Éléments de mise à niveau en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

355.2-M18X1-7-NI

Référence pièce
355.2-M18X1-7-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

30.06 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Thread d1 M 18 x 1 Diameter d2 7 Material NI. Acier inoxydable
d3 M 6 d4 16 d5 12.6
h1 27.3 h2 9.6 h3 15.4
t 3 s 2 sw 5
RoHS Oui Charge utile 10. 10 Article 355.1-18. 355.1-18
x 12 Poids(g) 38.0 w 13

Vous vous trouvez sur la page de Éléments de mise à niveau en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 355.2-M18X1-7-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 355.2-M18X1-7-NI.

Assistance technique