Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre de pied d1 | N° d'identification | Dureté | Filetage d2 | s | h | l1 | b | m2 | d4 | m1 | d5 | l2 | Poids (g) | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 60 | 1. Sans système anti-arrachement | 40, souple | M 10 | 2 | 30 | 128 | 78 | - | 9 | 110 | - | - | 238.0 | 78 | |
41.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 60 | 1. Sans système anti-arrachement | 68, dur | M 10 | 2 | 30 | 128 | 78 | - | 9 | 110 | - | - | 245.0 | 78 | |
44.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 60 | 2. Avec système anti-arrachement | 40, souple | M 10 | 2 | 30 | 128 | 78 | - | 9 | 110 | - | - | 282.0 | 78 | |
44.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 60 | 2. Avec système anti-arrachement | 68, dur | M 10 | 2 | 30 | 128 | 78 | - | 9 | 110 | - | - | 280.0 | 78 | |
56.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 90 | 1. Sans système anti-arrachement | 40, souple | M 12 | 3 | 39 | 170 | 110 | - | 13 | 140 | - | - | 717.0 | 106 | |
56.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 90 | 1. Sans système anti-arrachement | 68, dur | M 12 | 3 | 39 | 170 | 110 | - | 13 | 140 | - | - | 730.0 | 106 | |
59.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 90 | 2. Avec système anti-arrachement | 40, souple | M 12 | 3 | 39 | 170 | 110 | - | 13 | 140 | - | - | 806.0 | 106 | |
59.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 90 | 2. Avec système anti-arrachement | 68, dur | M 12 | 3 | 39 | 170 | 110 | - | 13 | 140 | - | - | 815.0 | 106 | |
88.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 113 | 1. Sans système anti-arrachement | 40, souple | M 16 | 4 | 52 | 216 | 150 | - | 12.5 | 184 | - | - | 1643.0 | 150 | |
88.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 113 | 1. Sans système anti-arrachement | 68, dur | M 16 | 4 | 52 | 216 | 150 | - | 12.5 | 184 | - | - | 1713.0 | 150 | |
101.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 113 | 2. Avec système anti-arrachement | 40, souple | M 16 | 4 | 52 | 216 | 150 | - | 12.5 | 184 | - | - | 1854.0 | 150 | |
97.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Avec bride à deux trous (d°°1°° = 60/90/113) | 113 | 2. Avec système anti-arrachement | 68, dur | M 16 | 4 | 52 | 216 | 150 | - | 12.5 | 184 | - | - | 1975.0 | 150 | |
88.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 113 | 1. Sans système anti-arrachement | 40, souple | M 16 | 4 | 52 | - | - | 132 | - | - | 12.5 | 168 | 1878.0 | 150 | |
88.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 113 | 1. Sans système anti-arrachement | 68, dur | M 16 | 4 | 52 | - | - | 132 | - | - | 12.5 | 168 | 1870.0 | 150 | |
95.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 113 | 2. Avec système anti-arrachement | 40, souple | M 16 | 4 | 52 | - | - | 132 | - | - | 12.5 | 168 | 2040.0 | 150 | |
100.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 113 | 2. Avec système anti-arrachement | 68, dur | M 16 | 4 | 52 | - | - | 132 | - | - | 12.5 | 168 | 2000.0 | 150 | |
115.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 126 | 1. Sans système anti-arrachement | 40, souple | M 20 | 4 | 63 | - | - | 150 | - | - | 13 | 184 | 2613.0 | 177 | |
115.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 126 | 1. Sans système anti-arrachement | 68, dur | M 20 | 4 | 63 | - | - | 150 | - | - | 13 | 184 | 2680.0 | 177 | |
118.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 126 | 2. Avec système anti-arrachement | 40, souple | M 20 | 4 | 63 | - | - | 150 | - | - | 13 | 184 | 2890.0 | 177 | |
118.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec bride à quatre trous (d°°1°° = 113 / 126) | 126 | 2. Avec système anti-arrachement | 68, dur | M 20 | 4 | 63 | - | - | 150 | - | - | 13 | 184 | 2800.0 | 177 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de pied d1
N° d'identification
Dureté
Filetage d2
s
h
l1
b
m2
d4
m1
d5
l2
Poids(g)
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles