Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
417-4-B-NI |
417-4-C-NI |
417-5-B-NI |
417-5-C-NI |
417-6-B-NI |
417-6-C-NI |
417-8-B-NI |
417-8-C-NI |
417-10-B-NI |
417-10-C-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre de boulon d1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Fin | k4_1 | b2_1 | l1 | h3 | d2 | l2 | k4 | Poids (g) | Pression de ressort | b1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans position de repos | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 7 | 19 | 4 | 10 | 12 | 10.5 | 4.5 | 12.0 | 3. 3 | 22 | |
13.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec position de repos | 4 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12. 12 | 7 | 19 | 4 | 10 | 12 | 10.5 | 4.5 | 13.0 | 3. 3 | 22 | |
14.28 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans position de repos | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 10.5 | 25.5 | 5 | 13.5 | 16 | 13 | 7 | 24.0 | 5. 5 | 28 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec position de repos | 5 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 10 | 24. 24 | 10.5 | 25.5 | 5 | 13.5 | 16 | 13 | 7 | 28.0 | 5. 5 | 28 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans position de repos | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 13 | 30.5 | 6 | 15.5 | 18 | 15.5 | 10 | 41.0 | 5. 5 | 32 | |
15.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec position de repos | 6 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 12 | 21. 21 | 13 | 30.5 | 6 | 15.5 | 18 | 15.5 | 10 | 45.0 | 5. 5 | 32 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans position de repos | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 20 | 37.5 | 8 | 18.5 | 21 | 18 | 15.5 | 65.0 | 6. 6 | 34 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec position de repos | 8 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 12 | 22. 22 | 20 | 37.5 | 8 | 18.5 | 21 | 18 | 15.5 | 74.0 | 6. 6 | 34 | |
19.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Sans position de repos | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 18.5 | 40 | 10 | 21.75 | 25 | 22.5 | 13.5 | 106.0 | 4. 4 | 39 | |
19.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec position de repos | 10 | 35 | 14.5 | 6.5 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 15 | 25. 25 | 18.5 | 40 | 10 | 21.75 | 25 | 22.5 | 13.5 | 92.0 | 4. 4 | 39 |
Loading...
Matériau | NI. Moulage de précision acier inox |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de boulon d1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
Fin
k4_1
b2_1
l1
h3
d2
l2
k4
Poids(g)
Pression de ressort
b1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles