Coude 135° mâle cylindrique orientable, RPQ MG

Coude 135° mâle cylindrique orientable, RPQ MG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPQ MG04M5
RPQ MG05M5
RPQ MG06M5
RPQ MG0400
RPQ MG0401
RPQ MG0500
RPQ MG0501
RPQ MG0502
RPQ MG0503
RPQ MG0600
RPQ MG0601
RPQ MG0602
RPQ MG0603
RPQ MG0800
RPQ MG0801
RPQ MG0802
RPQ MG0803
RPQ MG1000
RPQ MG1001
RPQ MG1002
RPQ MG1003
RPQ MG1201
RPQ MG1202
RPQ MG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.55 €

10 7 jours M5-4

1.55 €

10 7 jours M5-5

1.55 €

10 7 jours M5-6

1.55 €

10 7 jours -G 1/84

1.55 €

10 7 jours -G 1/44

1.55 €

10 7 jours -G 1/85

1.55 €

10 7 jours -G 1/45

1.87 €

10 7 jours -G 3/85

3.03 €

10 7 jours -G 1/25

1.55 €

10 7 jours -G 1/86

1.55 €

10 7 jours -G 1/46

1.87 €

10 7 jours -G 3/86

3.03 €

10 7 jours -G 1/26

1.75 €

10 7 jours -G 1/88

1.75 €

10 7 jours -G 1/48

1.93 €

10 7 jours -G 3/88

3.03 €

10 7 jours -G 1/28

1.93 €

10 7 jours -G 1/810

1.93 €

10 7 jours -G 1/410

1.93 €

10 7 jours -G 3/810

3.47 €

10 7 jours -G 1/210

3.47 €

5 7 jours -G 1/412

3.47 €

5 7 jours -G 3/812

3.47 €

5 7 jours -G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique