Tube protecteur à souder pour sondes de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30403
E35210
E35220
E37411
E37421
E37430
E37431
E37450
E38395
E38425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Longueur d'alésage Bl
(mm)
Matériaux Conception Raccordement process Vitesse d'écoulement max. admissible
(m/s)
Raccordement de capteur Longueur de sonde
(mm)
Longueur de montage EL
(mm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides Montage Dimensions
(mm)

90.55 €

1 4 jours 300-Acier inoxydable (1,4404 / 316L)-ø 35 mm-Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 8,2 mm126.5-< 0.6TA343x, TAA431, TAD191-

98.69 €

1 4 jours 100-Acier inoxydable (1.4571/316Ti)-Adaptateur à souder ⌀ 30 mm-G 1/273-< 0.6 / --ø 10

105.86 €

1 4 jours 100-Acier inoxydable (1.4571/316Ti)-Adaptateur à souder ⌀ 30 mm-G 1/2173-< 0.6 / --ø 10

90.06 €

1 4 jours 30087Acier inoxydable (1,4404 / 316L)Pour sondes de température EL = 50 mmAdaptateur à souder ⌀ 34 mm-Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm-49≤ 0.6 / ---

93.83 €

1 4 jours 300137Acier inoxydable (1,4404 / 316L)Pour sondes de température EL = 100 mmAdaptateur à souder ⌀ 34 mm-Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm-99≤ 0.6 / ---

173.20 €

1 4 jours 400228.6Acier inoxydable (1,4404 / 316L)Pour sondes de température EL = 300 mmAdaptateur à souder ⌀ 38,1 mm251/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT-191---

97.85 €

1 4 jours 300187Acier inoxydable (1,4404 / 316L)Pour sondes de température EL = 150 mmAdaptateur à souder ⌀ 34 mm-Cône d'étanchéité G 1/2 ⌀ 6 mm-149≤ 0.6 / ---

178.90 €

1 4 jours 400304.8Acier inoxydable (1,4404 / 316L)Pour sondes de température EL = 350 mmAdaptateur à souder ⌀ 38,1 mm131/2"NPS ⌀ 6 mm compatible G1/2 et 1/2"NPT-267---

137.84 €

1 4 jours 16083Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour sondes de température EL = 83 mmAdaptateur à souder ⌀ 53 mm-Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm-50< 0.4 / ---

126.40 €

1 4 jours 16083Acier inoxydable (1.4435 / 316L)Pour sondes de température EL = 83 mmAdaptateur à souder ⌀ 25 mm-Taraudage G 3/8 ⌀ 3 mm-50< 0.4 / ---

Loading...

  1. 1

Assistance technique