Interrupteur thermostatique électronique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK6110
TK6310
TK7110
TK7310
TK7460
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Raccordement process Fonction de sortie Couple de serrage
(Nm)
Longueur de montage EL
(mm)
Plage de mesure
(°C)
Affichage

181.94 €

1 4 jours 400Raccord fileté G 1/4Complémentaire3550-20-140Témoin de marche : LED, verte
Témoin de commutation : LED, jaune

181.94 €

1 4 jours 400Raccord fileté 1/4"NPTComplémentaire-50-20-140Témoin de marche : LED, verte
Témoin de commutation : LED, jaune

181.94 €

1 4 jours 400Raccord fileté G 1/4Fermeture3550-25-140Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes

181.94 €

1 4 jours 400Raccord fileté 1/4"NPTFermeture-50-25-140Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes

208.55 €

1 4 jours 300Raccord fileté G 1/2Fermeture / ouverture45250-25-140Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 2 Retard à la disponibilité(s) 0.5 Conception électrique PNP
Matériaux Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT, FKM Consommation de courant(mA) < 30 Diamètre de sonde(mm) 6
Classe de protection III Type de protection de court-circuit Impulsions Elément de mesure 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A)
Tension de fonctionnement(V) 9,6 à 32 DC (« supply class 2 » selon cULus) Raccordement électrique Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or Température ambiante(°C) -40-80
Protection inversion de polarité Oui Température du milieu(°C) -40-145 Nombre total de sorties 2
Signal de sortie Signal de commutation Protection de court-circuit Oui Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 2
Caractéristique spéciale Contacts plaqués or Milieu d'application Liquides et gaz Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 500
Protection de surcharge Oui Matériaux (parties humides) Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique