Ruban adhésif réfléchissant【1-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2D106
E3M142
E20401
E21015
E21016
E21234
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Conception Température ambiante
(°C)
Longueur
(mm)
Surface réfléchissante
(mm)
Dimensions
(mm)

9.54 €

1 4 jours Plastiques--20-60-100 x 100-

54.96 €

1 4 jours Microsphères de verre, film de blindage--20-60-210 x 297-

18.00 €

1 4 jours PlastiquesPour capteurs rétro-réfléchissants à lumière rouge et infrarouge sans filtre de polarisation-100050 x 1000-

25.24 €

1 4 jours Plastiques, acryliquePour capteurs rétro-réfléchissants à lumière rouge et infrarouge-25-65100050 x 100050 x 1000 x 0.4

599.08 €

1 4 jours PlastiquesPour capteurs rétro-réfléchissants à lumière rouge et infrarouge-2280050 x 22800-

38.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours PlastiquesPour capteurs rétro-réfléchissants à lumière rouge et infrarouge--25 x 2525 x 25 x 0.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique