Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Protection | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Type de protection de court-circuit | Raccordement process | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Répétabilité | Résistance min. de charge (Ω) | Fréquence de la sortie (Hz) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Interface de communication | Entrées | Plage de mesures | Températures de stockage | Courant nominal permanent de sortie de commutation DC (mA) | Protection contre les surcharges | Température ambiante (°F) | Dérive de température | Sortie d'impulsion | Précision (dans la plage de mesure) | Révision IO-Link | Montage | Affichage | Plage de mesures (l/min) | Matériaux (Parties humides) | Type de transmission | Accessoires (Inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956.59 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PC , EPDM/X | 95; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 6-1 584 gph 0,1-30 gpm | - | - | Oui | 14-140 | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), Hastelloy, PEEK, FKM | - | - | ||
938.44 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PC , EPDM/X | 95; (24 V) | fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable) | Oui | 2 | - | remise à zéro du compteur | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM/X | - | - | ||
1,208.08 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti ), PC, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 80-9 600 gph 80-9 600 gph | - | 250 (par sortie) | Oui | 14-140 | ± 0.0185°F / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,185.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, Fibre renforcée NBR, FKM | - | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 2 filetage intérieur DN50 | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,185.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté Rc 2 filetage intérieur DN50 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | - | Étiquette | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 2 filetage intérieur DN50 | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,169.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté 2"NPT DN50 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 80-9 600 gph 80-9 600 gph | - | 250 (par sortie) | Oui | 14-140 | ± 0.0185°F / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,185.32 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté 2"NPT DN50 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique, lien IO, (configurable) | - | - | Laison IO | - | 5-600 l/min 0,3-36 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
744.77 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | < 80 | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1/4 DN6 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-3 000 ml/min 0,005-3 l/min|5-3 000 ml/min 0,005-3 l/min | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
744.77 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | < 80 | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1/4 DN6 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2 % MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-3 000 ml/min 0,005-3 l/min|5-3 000 ml/min 0,005-3 l/min | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (ml/min, l/h, l, m³, °C, 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1/2 DN15 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1/2 DN15 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 1,5-396 gph 0,03-6,6 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 1/2 DN15 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
527.63 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , FKM, TPE | 95; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 1/2 DN15 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique, lien IO, (configurable) | - | - | Laison IO | - | - | - | 250 | Oui | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | 0.1-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1/2 DN15 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
705.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1/2 filetage intérieur DN15 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté Rc 1/2 filetage intérieur DN15 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
705.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1/2 filetage intérieur DN15 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,1-25 l/min 0,005-1,5 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
705.80 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté 1/2"NPT DN15 | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 1,5-396 gph 0,03-6,6 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
719.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1/2"NPT DN15 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,1-25 l/min 0,03-6,6 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
813.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 3/4 DN20 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
813.24 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 3/4 DN20 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 3-792 gph 0,06-13,2 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 3/4 DN20 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
777.46 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30 | < 80 | - | Impulsions | Joint d´étanchéité plat G 3/4 DN15 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO, signal fréquence (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,1-75 l/min 0,006-4,5 m³/h | - | 100 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Écran couleur 1,44", 128 x 128 pixels2 x LED, jaune | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEEK, PEEK en fibre de carbone, FKM, centellen | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
634.83 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , FKM, TPE | 95; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 3/4 DN20 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique, lien IO, (configurable) | - | - | Laison IO | - | - | - | 250 | Oui | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | 0.1-50 | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 3/4 DN20 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 3/4 filetage intérieur DN20 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté Rc 3/4 filetage intérieur DN20 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
813.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 3/4 filetage intérieur DN20 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-50 l/min 0,01-3 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
813.24 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; ((24 )) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté 3/4"NPT DN20 | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 3-792 gph 0,06-13,2 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
831.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 3/4"NPT DN20 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-50 l/min 0,02-13,22 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
938.21 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 6-1584 gph 0,1-26,4 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
759.57 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , FKM, TPE | 95; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 1 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique, lien IO, (configurable) | - | - | Laison IO | - | - | - | 250 | Oui | - | - | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | 0.2-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 1 DN25 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
897.70 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PBT+PC-GF30 | < 80 | - | Impulsions | Joint d´étanchéité plat G 1 DN15 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -20-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2 % MEW | - | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO, signal fréquence (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-150 l/min 0,012-9 m³/h | - | 100 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.2 % MEW) | 1.1 | - | Écran couleur 1,44", 128 x 128 pixels2 x LED, jaune | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PEEK, PEEK en fibre de carbone, EPDM, centellen | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1 filetage intérieur DN25 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté Rc 1 filetage intérieur DN25 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (0.2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1 filetage intérieur DN25 | -25-80 | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 0,2-100 l/min 0,01-6 m³/h | - | 200 | Oui | - | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
938.21 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 95; (24 V) | Fonction totalisateur, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté 1"NPT DN25 | - | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | - | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 6-1584 gph 0,1-26,4 gpm | - | 200 | Oui | 14-140 | - | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
956.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20, PC, FKM, TPE | 120; (24 V) | Pour applications industrielles | - | raccord fileté 1"NPT DN25 | -25-80 | 20 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 0,2-100 l/min 0,1-26,4 gpm | - | - | Oui | - | - | - | ± (2 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, FKM | - | - | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 80-4 800 gph 1,3-80 gpm | - | 250 (par sortie) | Oui | 14-140 | ± 0.0185°F / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,037.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | raccordement sur tuyau par adaptateur | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, FKM | - | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté G 2 DN50 à joint d’étanchéité plat | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | raccordement sur tuyau par adaptateur | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, centellen, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | Joint: 2, Label Centellen | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1 1/2 filetage intérieur DN40 | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,037.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté Rc 1 1/2 filetage intérieur DN40 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | - | Étiquette | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté Rc 1 1/2 filetage intérieur DN40 | -25-80 | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | -10-60 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | - | 250 (par sortie) | Oui | - | ± 0.0333°C / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, EPDM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,021.26 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2 | 0 à 10 ; (évolutif) | IP 65; IP 67 | PNP/NPN | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | Fonction totalisateur, détection de tuyau vide, pour applications industrielles | Impulsions | raccord fileté 1 1/2"NPT DN40 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | ± 0.2% MEW | 2000 | 0.1-10000 | Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions, signal fréquence, lien IO (configurable) | Oui | 2 | Laison IO | remise à zéro du compteur | 80-4 800 gph 1,3-80 gpm | - | 250 (par sortie) | Oui | 14-140 | ± 0.0185°F / K | débitmètre | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | 1.1 | - | Unité d'affichage : 6 x LED vertes (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1 000 x 10³) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres Programmation Affichage alphanumérique, 4 chiffres | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | Étiquette | ||
1,037.37 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 2 | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PEI, FKM, PBT-GF20, TPE-U | < 150 | détection de tuyau vide , pour applications industrielles | - | raccord fileté 1 1/2"NPT DN40 | - | 18 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | - | 2 | ± 0.2% MEW | - | - | Signal analogique | - | - | - | - | 5-300 l/min 0,3-18 m³/h | -10-60°C 14-140°F -25-80°C -13-176°F Protection IP 65; IP 67 | - | - | - | ± 0.0333°C / K; ± 0.0599°F / K | - | ± (0.8 % MW + 0.5 % MEW) | - | - | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4571/316Ti), PEEK, FKM | - | Étiquette |
Loading...
Retard à la disponibilité(s) | 5 | Classe de protection | III | Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or |
---|---|---|---|---|---|
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | Caractéristique spéciale | Contacts plaqués or | Milieu d'application | liquides conducteurs, eau, milieux hydratés |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Sortie de tension analogique(V)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Type de protection de court-circuit
Raccordement process
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Répétabilité
Résistance min. de charge(Ω)
Fréquence de la sortie(Hz)
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Interface de communication
Entrées
Plage de mesures
Températures de stockage
Courant nominal permanent de sortie de commutation DC(mA)
Protection contre les surcharges
Température ambiante(°F)
Dérive de température
Sortie d'impulsion
Précision (dans la plage de mesure)
Révision IO-Link
Montage
Affichage
Plage de mesures(l/min)
Matériaux (Parties humides)
Type de transmission
Accessoires (Inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles