Moniteurs de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL0101
SL0105
SL0201
SL0301
SL5102
SL5105
SL5201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie de tension analogique
(V)
Connexion Tension de fonctionnement
(V)
Plage de débit
(cm/s)
Fonction de sortie Nombre total de sorties Nombre de sorties de relais Signal de sortie Affichage

143.93 €

1 4 jours -Câble : 2 m, PVC90-250|80-250 AC---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

162.17 €

1 12 jours -Câble : 6 m, PUR90-250|80-250 AC---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

143.93 €

1 4 jours -Câble : 6 m, PUR90-250|80-250 AC---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

150.10 €

1 4 jours -Câble : 2 m, PUR90-250|80-250 AC---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

155.06 €

1 3 jours -Câble : 6 m, PUR24---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

147.60 €

1 12 jours -Câble : 2 m, PUR24---1Signal de commutationFonction: 1 x LED rouge, Fonction: 1 x LED vert

289.65 €

1 12 jours 0-102 m, Connecteur M1624200-2000Analogue1-Signal analogiqueTémoin de marche : LED verte

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(Barre) 1 Matériaux Logement: PBT, surface du capteur: titane Température ambiante(°C) -10-50
Raccordement process(mm) ø 23 Matériaux (Parties humides) PBT, titane

Assistance technique