Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E40129 |
E40159 |
E40161 |
E40162 |
E40163 |
E40164 |
E40181 |
E40182 |
E40187 |
E40434 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (Barre) | Plage de débit (ml/min) | Matériaux | Design | Application | Raccordement process | Type de filet | Raccordement de capteur | Température du milieu (°C) | Milieu d'application | Plage de débit (l/min) | Montage | De la plaque (mm) | Accessoires (Inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.05 € | 1 | 4 jours | 300 | 2-100 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs de débit et contrôleurs de débit | Pour applications industrielles | G 1/8 | M12 x 1 | M12 x 1 | 0-80, (Gradient de température: 1 K/min) | Liquides et gaz | - | via filetage intérieur G1/8 A mâle, toute position de montage | M12 x 1 | - | ||
70.13 € | 1 | 4 jours | 30 | 2-50 | PTFE | Pour capteurs de débit avec sonde céramique G 1/4 | - | G 1/8 | - | G 1/4 | 0-80 | - | - | via filetage intérieur G1/8 A mâle, toute position de montage | - | - | ||
225.08 € | 1 | 4 jours | 300 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1/4 | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | 0,2-2, ((SI1xxx), 0,2-3 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
225.08 € | 1 | 4 jours | 300 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1/2 | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | 0,5-5, ((SI1xxx), 0,5-7 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
239.52 € | 1 | 4 jours | 300 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 3/4 | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | 1-12, ((SI1xxx), 1-16 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
239.52 € | 1 | 4 jours | 300 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1 | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz | 2-20, ((SI1xxx), 2-25 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | 6 | - | PVC | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1/4 | - | M18 x 1.5 | -25-60 | Liquides et gaz | 0,2-2, ((SI1xxx), 0,2-3 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | 6 | - | PVC | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1/2 | - | M18 x 1.5 | -25-60 | Liquides et gaz | 0,5-5, ((SI1xxx), 0,5-7 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
66.22 € | 1 | 4 jours | 6 | - | PVC | Pour capteurs de débit SID, SF5 | Pour applications industrielles | G 1/4 | - | M18 x 1.5 | -25-60 | Liquides et gaz | 0-0,5, ((SI1xxx), 0-1,0 (SI5xxx), réglage d'usine avec de l’eau) | - | - | Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099 joints: 1, joint en U | ||
52.00 € | 1 | 4 jours | 100 | 2-150 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | G 1/8 | - | M12 x 1 | 0-80 | - | - | via filetage intérieur G1/8 A mâle, toute position de montage, (SA5) | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(Barre)
Plage de débit(ml/min)
Matériaux
Design
Application
Raccordement process
Type de filet
Raccordement de capteur
Température du milieu(°C)
Milieu d'application
Plage de débit(l/min)
Montage
De la plaque(mm)
Accessoires (Inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles