Détecteur inductif AS-interface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IFC247
IFC248
IIC220
IIC221
LDL200
LDL201
LDL210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d’entrées et sorties Hystérésis
(% de Sr)
Facteur de correction Distance de fonctionnement
(mm)
Protection Temporisation de démarrage
(s)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Sortie de courant analogique
(mA)
Raccordement process Dérive du point de commutation
(% de Sr)
Température de stockage
(°C)
Raccordement Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Nombre de sorties analogiques Nombre total de sorties Charge max.
(Ω)
Fréquence de commutation DC
(Hz)
Signal de sortie Boîtier Portée de détection réelle Sr
(mm)
Milieu d’application Temporisation max. de démarrage
(ms)
Plage de mesure
(°C)
Montage Plage de détection
(mm)
Précision (dans la plage de mesure) Révision IO-Link Plage de mesure
(µs/cm)
Dimensions
(mm)
Affichage Matériaux (parties humides) Type de transmission Accessoires (inclus)

87.18 €

1 4 jours -1-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,40-3.25IP 68, (« caloporteur »)-AS-iAcier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré< 30Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants----Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or26.5-31.6 DC-25-70---100-Type fileté--1000-Encastrable4---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Fonction : 1 x LED, rouge
--Contre-écrous : 2

91.57 €

1 4 jours -1-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,5 / cuivre : 0,40-5.7IP 68, (« caloporteur »)-AS-iAcier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré< 30Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants---10-10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or26.5-31.6 DC-25-70---100-Type fileté7 ± 10 %-1000-Non encastrable7---M12 x 1 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Fonction : 1 x LED, rouge
--Contre-écrous : 2

95.12 €

1 4 jours -1-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,45 / cuivre : 0,350-11.34IP 68, (« caloporteur »)-AS-iAcier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré< 30Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants----Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or26.5-31.6 DC-25-70---100-Type fileté--1000-Encastrable14---M30 x 1.5 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Fonction : 1 x LED, rouge
--Contre-écrous : 2

95.12 €

1 4 jours -1-20Acier : 1 / acier inoxydable : 0,7 / laiton : 0,5 / aluminium : 0,45 / cuivre : 0,350-17.82IP 68, (« caloporteur »)-AS-iAcier inoxydable (1.4404 / 316L), face de détection : LCP non coloré< 30Pour machines-outils, caloporteurs et lubrifiants---10-10-Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or26.5-31.6 DC-25-70---100-Type fileté22 ± 10 %-1000-Non encastrable22---M30 x 1.5 / L = 60Témoin de commutation : 4 x LED 90°, jaunes
Fonction : 1 x LED, rouge
--Contre-écrous : 2

1,583.59 €

1 4 jours Nombre de sorties analogiques : 1---IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)2-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 100-4-20Aseptoflex Vario G 1 à visser--40-85Connecteur : 1 x M12 (EN 61067-2-101), contacts : plaqués or18-30 DC-40-6011500-Signal analogique, IO-Link--Liquides conducteurs--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kbauds)-

1,673.17 €

1 4 jours Nombre de sorties analogiques : 1---IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)2-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 50-4-20Aseptoflex Vario G 1 à visser--40-85Connecteur : 1 x M12 (EN 61067-2-101), contacts : plaqués or18-30 DC-40-6011500-Signal analogique, IO-Link--Liquides conducteurs--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kbauds)-

1,583.59 €

1 4 jours Nombre de sorties analogiques : 1---IP 68, IP 69K (7 jours / 3 m de profondeur d’eau / 0,3 bar : IP 68)2-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PEEK, PEI, FKM< 100-4-20Cône d'étanchéité à raccord à visser G 1--40-85Connecteur : 1 x M12 (EN 61067-2-101), contacts : plaqués or18-30 DC-40-6011500-Signal analogique, IO-Link--Liquides conducteurs--25-150--2 % MW ± 25 µS/cm1.1100-1000000--PEEKCOM2 (38,4 kbauds)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe de protection III Protection contre l’inversion de polarité Oui Fonction spéciale Contacts plaqués or

Assistance technique