Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme B, à bille aplatie (K0381)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête en acier inoxydable, forme B, à bille aplatie (K0381)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0381.20410
K0381.20416
K0381.20420
K0381.20512
K0381.20516
K0381.20520
K0381.20620
K0381.20630
K0381.20640
K0381.20820
K0381.20835
K0381.20850
K0381.21025
K0381.21040
K0381.21060
K0381.21230
K0381.21250
K0381.21280
K0381.21640
K0381.21660
K0381.21680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

5.73 €

1 4 jours M41.479.72.142.533.5

5.73 €

1 4 jours M41.4715.72.142.533.5

5.73 €

1 4 jours M41.4719.72.142.533.5

5.88 €

1 4 jours M528.511.72.45344.5

5.88 €

1 4 jours M528.515.72.45344.5

5.88 €

1 4 jours M528.519.72.45344.5

6.19 €

1 4 jours M63.2102036459

6.19 €

1 4 jours M63.2103036459

6.24 €

1 4 jours M63.21040166459

7.69 €

1 4 jours M84.513203.585.5615

8.20 €

1 4 jours M84.513353.585.5615

8.84 €

1 4 jours M84.513502285.5615

9.48 €

1 4 jours M10616254.5107820

9.99 €

1 4 jours M10616404.5107820

10.42 €

1 4 jours M106166028107820

12.50 €

1 4 jours M127.218305128.51030

13.46 €

1 4 jours M127.218505128.51030

14.46 €

1 4 jours M127.2188044128.51030

21.36 €

1 4 jours M1610.72440616121460

21.71 €

1 4 jours M1610.72460616121460

23.32 €

1 4 jours M1610.724803616121460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable Forme B Type-forme Bille aplatie

Assistance technique