Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme BV, à bille aplatie avec verrou rotatif (K0380)

Vis de butée à extrémité sphérique avec tête, forme BV, à bille aplatie avec verrou rotatif (K0380)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Différentes formes de bille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0380.40620
K0380.40630
K0380.40640
K0380.40820
K0380.40835
K0380.40850
K0380.41025
K0380.41040
K0380.41060
K0380.41230
K0380.41250
K0380.41280
K0380.41640
K0380.41660
K0380.41680
K0380.42050
K0380.42080
K0380.420100
K0380.42460
K0380.42490
K0380.424120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Qualité Couleur principale Matériau (surface de montage / surface de support) D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

10.37 €

1 4 jours -noir-M63,21020364560,0061falsetrue

10.37 €

1 4 jours -noir-M63,21030364560,0077falsetrue

10.37 €

1 4 jours -noir-M63,210401664560,0100falsetrue

11.41 €

1 4 jours 10.9-AcierM84,513203,585,569---

11.45 €

1 4 jours 10.9-AcierM84,513353,585,569---

11.63 €

1 4 jours 10.9-AcierM84,513502285,569---

12.37 €

1 4 jours 10.9-AcierM10616254,5107812---

12.48 €

1 4 jours 10.9-AcierM10616404,5107812---

12.59 €

1 4 jours 10.9-AcierM106166028107812---

14.47 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,218305128,51018---

14.59 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,218505128,51018---

14.94 €

1 4 jours 10.9-AcierM127,2188044128,51018---

18.29 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,72440616121436---

18.83 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,72460616121436---

19.52 €

1 4 jours 10.9-AcierM1610,724803616121436---

26.53 €

1 4 jours -noir-M2013,530507,5201517600,1830falsetrue

27.43 €

1 4 jours -noir-M2013,5308028201517600,2540falsetrue

27.86 €

1 4 jours -noir-M2013,53010048201517600,3030falsetrue

37.05 €

1 4 jours -noir-M2415,836609241819800,3250falsetrue

39.26 €

1 4 jours -noir-M2415,8369030241819800,4220falsetrue

40.64 €

1 4 jours -noir-M2415,83612060241819800,5280falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Matériau du composant Acier à roulement à billes Composant de finition de surface trempé et brillant
Forme BV Type-forme Bille aplatie et dentelée avec verrou rotatif Type de filetage filetage
Finition 1 avec tête Désignation Vis à Bille Orientable Type de produit bille avec plat

Assistance technique