Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie (K0384)

Vis de butée à extrémité sphérique sans tête en acier inoxydable, à bille aplatie (K0384)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Idéale pour les surfaces planes usinées

· La bille mobile s'adapte aux surfaces n'excédant pas 9° d'inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0384.2046
K0384.2048
K0384.20410
K0384.20412
K0384.20416
K0384.2058
K0384.20510
K0384.20512
K0384.20516
K0384.20520
K0384.20525
K0384.20610
K0384.20612
K0384.20616
K0384.20620
K0384.20625
K0384.20650
K0384.20660
K0384.20680
K0384.20810
K0384.20812
K0384.20816
K0384.20820
K0384.20825
K0384.20830
K0384.20850
K0384.20860
K0384.20880
K0384.21012
K0384.21016
K0384.21020
K0384.21025
K0384.21035
K0384.21216
K0384.21220
K0384.21230
K0384.21240
K0384.21620
K0384.21625
K0384.21635
K0384.21650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Niveau de tri_1 Niveau de tri_2

4.63 €

1 4 jours M41.45.82.5221

4.63 €

1 4 jours M41.47.82.52--

4.65 €

1 4 jours M41.49.82.5222

4.65 €

1 4 jours M41.411.82.52--

4.76 €

1 4 jours M41.415.82.5223

4.99 €

1 4 jours M527.632.524

5.04 €

1 4 jours M529.632.5--

5.06 €

1 4 jours M5211.632.525

5.15 €

1 4 jours M5215.632.5--

5.24 €

1 4 jours M5219.632.526

5.30 €

1 4 jours M5224.632.5--

5.55 €

1 4 jours M6310.14327

5.61 €

1 4 jours M6312.143--

5.66 €

1 4 jours M6316.14328

5.70 €

1 4 jours M6320.14329

5.73 €

1 4 jours M6325.143210

8.68 €

1 4 jours M6350.143--

9.09 €

1 4 jours M6360.143--

9.86 €

1 4 jours M6380.143--

6.54 €

1 4 jours M84.110.35.54211

6.60 €

1 4 jours M84.112.35.54214

6.61 €

1 4 jours M84.116.35.54--

6.64 €

1 4 jours M84.120.35.54215

6.64 €

1 4 jours M84.125.35.54216

6.64 €

1 4 jours M84.130.35.54217

10.98 €

1 4 jours M84.150.35.54--

12.13 €

1 4 jours M84.160.35.54--

13.33 €

1 4 jours M84.180.35.54--

7.50 €

1 4 jours M105.612.375221

7.60 €

1 4 jours M105.616.375222

7.61 €

1 4 jours M105.620.375223

7.61 €

1 4 jours M105.625.375224

7.69 €

1 4 jours M105.635.375225

9.44 €

1 4 jours M12716.28.56226

9.52 €

1 4 jours M12720.28.56227

9.79 €

1 4 jours M12730.28.56228

9.89 €

1 4 jours M12740.28.56229

16.53 €

1 4 jours M1610.720128230

16.59 €

1 4 jours M1610.725128231

16.95 €

1 4 jours M1610.735128232

17.28 €

1 4 jours M1610.750128233

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable Forme B Type-forme bille aplatie

Assistance technique