Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0301.206X20 |
K0301.206X40 |
K0301.210X32 |
K0301.210X63 |
K0301.212X32 |
K0301.212X63 |
K0301.216X50 |
K0301.216X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 2 | M6 | 20 | 10 | 12 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 2 | M6 | 40 | 10 | 12 | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 3 | M10 | 32 | 17 | 18 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 3 | M10 | 63 | 17 | 18 | ||
18.15 € | 1 | 4 jours | 18.5 | 3 | M12 | 32 | 19 | 18 | ||
18.57 € | 1 | 4 jours | 18.5 | 3 | M12 | 63 | 19 | 18 | ||
21.00 € | 1 | 4 jours | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | ||
22.02 € | 1 | 4 jours | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | cémenté | Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles