Arc de poignées de tirage (K0194)

Arc de poignées de tirage (K0194)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0194.11406

Référence pièce
K0194.11406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 114 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000
Matériau principal Thermoplastique Couleur principale gris noir Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Forme en U B(mm) 28 C(mm) 29
D=Trou de fixation(mm) 6.5 D1(mm) 10.5 H(mm) 48
L=Longueur(mm) 134 L1(mm) 92 R(mm) 117
R1(mm) 79 S(mm) 15 T(mm) 6.5

Vous vous trouvez sur la page de Arc de poignées de tirage (K0194), le numéro d'article est le suivant: K0194.11406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0194.11406.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique