Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0196.11906
Pas P(mm) | 119 | Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | gris noir | Assemblage | à l’arrière |
Poignée de tirage : section transversale | Bombé | B(mm) | 25 | C(mm) | 33 |
D=Trou de fixation | M6 | H(mm) | 43.5 | L=Longueur(mm) | 150 |
L1(mm) | 98 | R(mm) | 94 | T(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Arc de poignées de tirage (K0196), le numéro d'article est le suivant: K0196.11906.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0196.11906.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles