Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0527.17301 |
K0527.17401 |
K0527.17501 |
K0527.17601 |
K0527.43301 |
K0527.43401 |
K0527.43501 |
K0527.43601 |
K0527.45301 |
K0527.45401 |
K0527.45501 |
K0527.45601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Actionnement | A (mm) | L (mm) | S=Épaisseur de paroi maximale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | ||
7.46 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | ||
7.46 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 |
Loading...
Matériau principal | Zinc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Actionnement
A(mm)
L(mm)
S=Épaisseur de paroi maximale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles