Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | Couleur du composant | Actionnement | A (mm) | L=longueur de la languette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 9-16 | 40.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 17 - 24 | 44 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 23 - 30 | 45 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 29 - 36 | 43 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
23.16 € | 1 | 4 jours | - | - | carré 7 mm | 37 - 44 | 37 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 9-16 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 17 - 24 | 44 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 23 - 30 | 45 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 29 - 36 | 43 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 3 mm | 37 - 44 | 37 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 9-16 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 13 - 20 | 42.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 17 - 24 | 44 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 23 - 30 | 45 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 29 - 36 | 43 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 33 - 40 | 40.5 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | - | - | double cosse 5 mm | 37 - 44 | 37 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 9-16 | 40.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 13 - 20 | 42.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 17 - 24 | 44 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 23 - 30 | 45 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 29 - 36 | 43 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 33 - 40 | 40.5 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | Thermodurcissable | Noir | poignée étoile | 37 - 44 | 37 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | H=Hauteur(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) | 7 | SW=largeur de clavette(mm) | 27 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
Couleur du composant
Actionnement
A(mm)
L=longueur de la languette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles