Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0360.10 |
K0360.12 |
K0360.16 |
K0360.20 |
K0360.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11 € | 1 | 4 jours | 7.1 | 19 | 16 | 11 | 8.5 | ||
20.96 € | 1 | 4 jours | 8.28 | 23 | 20 | 13 | 10 | ||
23.06 € | 1 | 4 jours | 11.52 | 28 | 25 | 17 | 14 | ||
25.29 € | 1 | 4 jours | 15.49 | 33 | 30 | 16 | 13 | ||
31.99 € | 1 | 4 jours | 19.7 | 42 | 38 | 19 | 16 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Couleur principale | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Finition | noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles