Douilles pour broches de verrouillage à billes (K0724)

Douilles pour broches de verrouillage à billes (K0724)
· Vissage simple et sûr au niveau du processus

· Peut être vissé dans les matériaux les plus divers

· Utilisable des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0724.10512
K0724.10616
K0724.10816
K0724.11024
K0724.11224
K0724.11630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

9.26 €

1 4 jours 5M12692547354

10.71 €

1 4 jours 6M167.51230510565

10.71 €

1 4 jours 8M16101230510585

20.04 €

1 4 jours 10M24131835687106

20.04 €

1 4 jours 12M24151835687126

21.70 €

1 4 jours 16M302024408119167

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable

Assistance technique