Vis moletées avec filetage intérieur (K0281)

Vis moletées avec filetage intérieur (K0281)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : pour les espaces de serrage réduits

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0281.5705
K0281.5706
K0281.5708
K0281.5710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M)

2.13 €

1 4 jours 5

2.13 €

1 4 jours 6

2.19 €

1 4 jours 8

2.19 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Matériau principal Thermoplastique D1=Diamètre extérieur(mm) 57.4
T=profondeur de filetage(mm) 12.5 Forme K Couleur principale Noir
H=Hauteur(mm) 17 Matériau du composant Laiton

Assistance technique