Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0155.808 |
K0155.810 |
K0155.813 |
K0155.816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | SW=largeur de clavette (mm) | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 4 jours | 32 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 40 | 18 | 25 | 13 | 10 | 10 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 22 | 32 | 17 | 13 | 10 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 63 | 26 | 40 | 21 | 16 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Capuchon de couleur(mm) | noir de jais |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | S |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
SW=largeur de clavette(mm)
T7
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles