Poignées papillon « Miniwing », antibactériennes, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0274)

Poignées papillon « Miniwing », antibactériennes, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0274)
· Domaines d'application : technique médicale, domaine de la rééducation, production d'aliments, établissements publics, cuisines et salles de bains

· MEDI grip : un effet antibactérien longue durée grâce à un plastique spécial complètement recouvert

· Avantages : résistant à l'humidité et aux produits nettoyants, pas d'effets toxiques indésirables, action contre les germes multirésistants, réduit le risque d'infection

· Le risque d'une prolifération des microorganismes est réduit, et les germes présents sont complètement éliminés en l'espace de quelques heures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0274.120006144X15

Référence pièce
K0274.120006144X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.73 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M6 Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique
Corde acier 1.4305 Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Couleur du composant(mm) brillant
Couleur principale(mm) RAL 7015 gris ardoise Forme(mm) L A=Longueur de poignée(mm) 28
B=Largeur(mm) 13 H=Hauteur(mm) 15 L=longueur de filetage(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Poignées papillon « Miniwing », antibactériennes, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0274), le numéro d'article est le suivant: K0274.120006144X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0274.120006144X15.

Assistance technique