Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0274.1100624X15
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M6 | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier | Couleur du composant(mm) | passivé-bleu | Couleur principale(mm) | RAL 9011 noir graphite |
Forme(mm) | L | A=Longueur de poignée(mm) | 28 | B=Largeur(mm) | 13 |
H=Hauteur(mm) | 15 | L=longueur de filetage(mm) | 15 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées papillon « Miniwing », antistatiques, filetage extérieur (K0274), le numéro d'article est le suivant: K0274.1100624X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0274.1100624X15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles