Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1132.1506100 |
K1132.1508100 |
K1132.1508125 |
K1132.1518 |
K1132.1510100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | D=filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | 4 jours | 14 | M6x1 | 9 | ||
0.89 € | 1 | 4 jours | 14 | M8x1 | 9 | ||
1.15 € | 1 | 4 jours | 14 | M8x1.25 | 9 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | 15 | R1/8 | 11 | ||
1.46 € | 1 | 4 jours | 15 | M10x1 | 11 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | trempé et galvanisé | Forme | E |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | coudé à 90° avec barre carrée | L=Longueur(mm) | 18 | L1=longueur de filetage(mm) | 5.5 |
Configurer
Propriétés de base
A
D=filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles