Mini sauterelles push-pull avec support de montage (K0084)

Mini sauterelles push-pull avec support de montage (K0084)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Montables dans n'importe quelle position à l'aide des écrous de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0084.0250
K0084.0450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Angle d’ouverture de la poignée Force manuelle FH
(N)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
S1
(mm)
F2=Force de maintien
(N)

33.24 €

1 4 jours 32190°17015002500231357.542256.511.18513652.51412M6x25M20x1.56042500

48.13 €

1 4 jours 38185°1802000400030186445308.516120173601720M10x50M24x1.59054000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange Version 2 avec support de montage B(mm) 30

Assistance technique