Sauterelles push-pull sans support de montage (K1440)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1440.03500
K1440.05500
K1440.07500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Force manuelle FH
(N)
Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
B3
(mm)
C1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
F2=Force de maintien
(N)

56.18 €

1 4 jours 3110014003500249.51019104.5126.452161836M6x25M16x1.5953500

70.16 €

1 4 jours 381401500550025.6121324120.5158.560203040M8x40M20x1.5108.55500

89.25 €

1 4 jours 67160160075002914.31628.6146.3234.992.8234069.8M10x50M24x1.51327500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge Angle d’ouverture de la poignée 185°

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique